2N L8 CAMERA MODULE
Numer katalogowy:103013062

Opis produktu
- Moduł kamery
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktu2N L8 CAMERA MODULE
Numer artykułu (Numer katalogowy)103013062
EAN (European Article Number)4030661488264
Certyfikaty - Normy
CertyfikatyTÜV
Właściwości ogólne
Ciężar brutto590g
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość142mm
Wysokość98mm
Głębokość34mm
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 07.11.2026, 23:03