2N L8 CENTRAL UNIT
Numer katalogowy:103013040

Opis produktu
- Jednostka centralna
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktu2N L8 CENTRAL UNIT
Numer artykułu (Numer katalogowy)103013040
EAN (European Article Number)4030661488004
Certyfikaty - Normy
CertyfikatyTÜV
Właściwości ogólne
Ciężar brutto3.429g
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość300mm
Wysokość170mm
Głębokość72mm
Warunki otoczenia
Temperatura otoczenia+0 ... +40 °C
Dane elektryczne
Operating voltage100 ... 240 VAC
Type of voltage rangeAC
Rated operating voltage100 ... 240 VAC
Prąd znamionowy750mA
Elektryczny pobór mocy, maksimum60W
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 23.11.2026, 04:11