2N L8 FIREMAN UNIT
Numer katalogowy:103013054

Opis produktu
- Jednostka straży pożarnej
- Jednostka audio do komunikacji
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktu2N L8 FIREMAN UNIT
Numer artykułu (Numer katalogowy)103013054
EAN (European Article Number)4030661488141
Certyfikaty - Normy
CertyfikatyTÜV
Właściwości ogólne
Ciężar brutto1.732g
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość109mm
Wysokość217mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP65
Ambient temperature-25 ... +55 °C
Dane elektryczne
Elektryczny pobór mocy, maksimum83W
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 26.10.2026, 11:24