2N L8 FIREMAN UNIT PCB
Numer katalogowy:103013055

Opis produktu
- Jednostka straży pożarnej
- Płytka drukowana
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktu2N L8 FIREMAN UNIT PCB
Numer artykułu (Numer katalogowy)103013055
EAN (European Article Number)4030661488158
Certyfikaty - Normy
CertyfikatyTÜV
Właściwości ogólne
Ciężar brutto260g
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość65mm
Wysokość130mm
Głębokość23mm
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 28.10.2026, 06:21