2N L8 IO MODULE
Numer katalogowy:103013061

Opis produktu
- Moduł I/O, rozszerzenie wejść/wyjść
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktu2N L8 IO MODULE
Numer artykułu (Numer katalogowy)103013061
EAN (European Article Number)4030661488257
Certyfikaty - Normy
CertyfikatyTÜV
Właściwości ogólne
Ciężar brutto321g
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość98mm
Wysokość142mm
Głębokość34mm
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 11.11.2026, 18:50