2N L8 IP CARD
Numer katalogowy:103013045

Opis produktu
- Karta IP
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktu2N L8 IP CARD
Numer artykułu (Numer katalogowy)103013045
EAN (European Article Number)4030661488059
Certyfikaty - Normy
CertyfikatyTÜV
Właściwości ogólne
Ciężar brutto132g
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość50mm
Wysokość85mm
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 27.10.2026, 15:22