2N L8 LAN MODULE
Numer katalogowy:103016981

Opis produktu
- Moduły LAN
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktu2N L8 LAN MODULE
Numer artykułu (Numer katalogowy)103016981
EAN (European Article Number)4030661510774
Certyfikaty - Normy
CertyfikatyTÜV
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość50mm
Wysokość85mm
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 11.11.2026, 05:58