2N L8 SPLITTER
Numer katalogowy:103013060

Opis produktu
- Rozgałęźnik do podłączenia kolejnego dźwigu do dźwigu 8
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktu2N L8 SPLITTER
Numer artykułu (Numer katalogowy)103013060
EAN (European Article Number)4030661488240
Certyfikaty - Normy
CertyfikatyTÜV
Właściwości ogólne
Ciężar brutto290g
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość98mm
Wysokość142mm
Głębokość34mm
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 23.11.2026, 02:57