332
332 Dźwignia z rolką 7H-2138
332 Dźwignia z rolką 7H-2138
Obudowa metalowa
duży wybór alternatywnych aktywatorów
Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
40 mm x 76 mm x 40 mm
Głowicę można obracać o 4 x 90°
1 Wlot kablowy M 20 x 1.5
duży odstęp między stykami
Wysoka powtarzalność punktów przełączania
Zestyki z pozłacanego srebra
System o działaniu migowym z pamięcią magnetyczną
System przełączający oddzielony od migowych zestyków, co zapewnia stały punkt przełączania niezależnie od zużycia zestyków
Budowa zgodnie z EN 50041
Kąt dźwnigni ustawiany w krokach co 10°
1 Produkty
Produkty na stronę
Z4V7H 332-11Y-M20-2138
Nr kat. 131169905
332 Dźwignia z rolką 7H-2138 | Schmersal - The DNA of Safety