1. Wyłączniki pozycyjne
  2. 335

335

335 Dźwignia z rolką tylko z głowicą aktywującą

335 Dźwignia z rolką tylko z głowicą aktywującą

  • •Obudowa metalowa
  • •duży wybór alternatywnych aktywatorów
  • •Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
  • •40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • •Głowicę można obracać o 4 x 90°
  • •Budowa zgodnie z EN 50041
Przejdź do kategorii
335 Trzpień naciskowy S

335 Trzpień naciskowy S

  • •Obudowa metalowa
  • •duży wybór alternatywnych aktywatorów
  • •Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
  • •40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • •Głowicę można obracać o 4 x 90°
  • •Budowa zgodnie z EN 50041
Przejdź do kategorii
335 Trzpień z rolką R

335 Trzpień z rolką R

  • •Obudowa metalowa
  • •duży wybór alternatywnych aktywatorów
  • •Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
  • •40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • •Głowicę można obracać o 4 x 90°
  • •Budowa zgodnie z EN 50041
Przejdź do kategorii
335 Aktywator 4D

335 Aktywator 4D

  • •Obudowa metalowa
  • •duży wybór alternatywnych aktywatorów
  • •Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
  • •40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • •Głowicę można obracać o 4 x 90°
  • •Budowa zgodnie z EN 50041
Przejdź do kategorii
335 Dźwignia kątowa K

335 Dźwignia kątowa K

  • •Obudowa metalowa
  • •duży wybór alternatywnych aktywatorów
  • •Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
  • •40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • •Głowicę można obracać o 4 x 90°
  • •Budowa zgodnie z EN 50041
  • •Aktywacja od dołu równolegle do wyłącznika, dlatego nadaje się tylko do małych obudów
Przejdź do kategorii
335 Dźwignia najazdowa z rolką 1K

335 Dźwignia najazdowa z rolką 1K

  • •Obudowa metalowa
  • •duży wybór alternatywnych aktywatorów
  • •Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
  • •40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • •Głowicę można obracać o 4 x 90°
  • •Budowa zgodnie z EN 50041
Przejdź do kategorii
335 Dźwignia kątowa 3K

335 Dźwignia kątowa 3K

  • •Obudowa metalowa
  • •duży wybór alternatywnych aktywatorów
  • •Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
  • •40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • •Głowicę można obracać o 4 x 90°
  • •Budowa zgodnie z EN 50041
  • •Aktywacja od dołu równolegle do wyłącznika, dlatego nadaje się tylko do małych obudów
Przejdź do kategorii
335 Dźwignia z rolką H

335 Dźwignia z rolką H

  • •Obudowa metalowa
  • •duży wybór alternatywnych aktywatorów
  • •Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
  • •40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • •Głowicę można obracać o 4 x 90°
  • •Budowa zgodnie z EN 50041
Przejdź do kategorii
335 Dźwignia z rolką 1H

335 Dźwignia z rolką 1H

  • •Obudowa metalowa
  • •duży wybór alternatywnych aktywatorów
  • •Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
  • •40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • •Głowicę można obracać o 4 x 90°
  • •Budowa zgodnie z EN 50041
Przejdź do kategorii
335 Dźwignia z rolką 3H

335 Dźwignia z rolką 3H

  • •Obudowa metalowa
  • •duży wybór alternatywnych aktywatorów
  • •Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
  • •40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • •Głowicę można obracać o 4 x 90°
  • •Budowa zgodnie z EN 50041
Przejdź do kategorii
335 Dźwignia prętowa ze sprężyną 4H

335 Dźwignia prętowa ze sprężyną 4H

  • •Obudowa metalowa
  • •duży wybór alternatywnych aktywatorów
  • •Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
  • •40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • •Głowicę można obracać o 4 x 90°
  • •Budowa zgodnie z EN 50041
Przejdź do kategorii
335 Dźwignia z rolką 7H-2138

335 Dźwignia z rolką 7H-2138

  • •Obudowa metalowa
  • •duży wybór alternatywnych aktywatorów
  • •Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
  • •40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • •Głowicę można obracać o 4 x 90°
  • •Budowa zgodnie z EN 50041
Przejdź do kategorii
335 Dźwignia z rolką 7H

335 Dźwignia z rolką 7H

  • •Obudowa metalowa
  • •duży wybór alternatywnych aktywatorów
  • •Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
  • •40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • •Głowicę można obracać o 4 x 90°
  • •wyłącznie do pozycjonowania
  • •Budowa zgodnie z EN 50041
Przejdź do kategorii
335 Dźwignia z rolką 8H

335 Dźwignia z rolką 8H

  • •Obudowa metalowa
  • •duży wybór alternatywnych aktywatorów
  • •Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
  • •40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • •Głowicę można obracać o 4 x 90°
  • •Budowa zgodnie z EN 50041
Przejdź do kategorii
335 Dźwignia kątowa 9H

335 Dźwignia kątowa 9H

Przejdź do kategorii
335 Dźwignia prętowa 10H

335 Dźwignia prętowa 10H

  • •Obudowa metalowa
  • •duży wybór alternatywnych aktywatorów
  • •Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
  • •40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • •Głowicę można obracać o 4 x 90°
  • •Budowa zgodnie z EN 50041
  • •wyłącznie do pozycjonowania
Przejdź do kategorii