1. Wyłączniki bezpieczeństwa
  2. 335-AS

335-AS

Archiwum
AS - 335 Trzpień z rolką r

AS - 335 Trzpień z rolką r

  • •Obudowa metalowa
  • •duży wybór alternatywnych aktywatorów
  • •Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
  • •40,5 mm x 96 mm x 38 mm
  • •Głowicę można obracać o 4 x 90°
  • •Szczegóły montażu wg EN 50047
  • •Dioda LED i wyświetlacz stanu AS-Interface
  • •Zintegrowany AS-Interface
  • •Odpowiedni dla AS-i Power24
Przejdź do kategorii
Archiwum
AS - 335 Dźwignia najazdowa z rolką 1K

AS - 335 Dźwignia najazdowa z rolką 1K

  • •Obudowa metalowa
  • •duży wybór alternatywnych aktywatorów
  • •Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
  • •40,5 mm x 96 mm x 38 mm
  • •Głowicę można obracać o 4 x 90°
  • •Szczegóły montażu wg EN 50047
  • •Dioda LED i wyświetlacz stanu AS-Interface
  • •Zintegrowany AS-Interface
  • •Odpowiedni dla AS-i Power24
Przejdź do kategorii