A-K19P-M23-S-G-10M-BK-X X-X-1
Numer katalogowy:101209915
Archiwum

Opis produktu
- Kabel podłączony fabrycznie
- 19-polowy
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktuA-K19P-M23-S-G-10M-BK-X X-X-1
Numer artykułu (Numer katalogowy)101209915
eCl@ss number, version 12.027-06-03-11
eCl@ss number, version 11.027-06-03-11
Numer eCl@ss, wersja 9.027-06-03-11
ETIM number, version 7.0EC001855
ETIM number, version 6.0EC001855
Właściwości ogólne
Wykonanieprosty
Kolor korpusu uchwytuCzarne
Dane ogólne - właściwości
Liczba żył przewodu19
Mechanical data - Connection technique
Długość przewodu10m
Materiał płaszcza kablaPVC
Układ zestyków
STYK 1Białe
STYK 2czerwone
STYK 3Szare
STYK 4żółty
STYK 5zielone
STYK 6Niebieskie
STYK 7fioletowe
STYK 8Różowe
STYK 9szary - różowy
STYK 10czerwony - niebieski
STYK 11biały - zielony
STYK 12Czarne
STYK 13biały - żółty
STYK 14żółty - brązowy
STYK 15biały- szary
STYK 16szary - brązowy
STYK 17biały - różowy
STYK 18brązowy - zielony
STYK 19Brązowe
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 15.08.2026, 07:26