A-K4P-M12P-S-G-5M-BK-2-X-T-4
Numer katalogowy:103013430

Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktuA-K4P-M12P-S-G-5M-BK-2-X-T-4
Numer artykułu (Numer katalogowy)103013430
EAN (European Article Number)4030661490908
eCl@ss number, version 12.027-06-03-11
eCl@ss number, version 11.027-06-03-11
Numer eCl@ss, wersja 9.027-06-03-11
ETIM number, version 7.0EC001855
ETIM number, version 6.0EC001855
Certyfikaty - Normy
CertyfikatycULus
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 61076-2-111
Ciężar brutto634g
Dane ogólne - właściwości
Bez halogenówTak
kompatybilne z prowadnikami łańcuchowymiTak
Liczba biegunów4
Liczba żył przewodu4
Dane mechaniczne
Moment obrotowy, maksimum1Nm
Mechanical data - Connection technique
Długość przewodu5m
Przekrój żyły1,5mm²
Średnica przewodu9,6mm
Kąt gięcia (stały)4x Ø-kabel
Kąt gięcia (ruchomy)7,5x Ø-kabel
Kolor płaszcza przewoduczarny
Materiał płaszcza kablaPUR
Dane mechaniczne - konektor strona A
Konektorpołączenie
Konstrukcjaprosty
Kodowanie konektoraT
Blokada konektoraBlokowanie śrubą
Materiał dławicyMetal, CuZn, niklowany
Materiał korpusu uchwytuTworzywo sztuczne, TPU
Kolor korpusu uchwytuczarny
Dane mechaniczne - konektor strona B
Materiał dławicyMetal, CuZn, niklowany
Materiał korpusu uchwytuTworzywo sztuczne, TPU
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP65IP67IP68
Ambient temperature (Connector)-30 ... +90 °C
Ambient temperature (fixed)-40 ... +80 °C
Umgebungstemperatur (bewegt)-25 ... +80 °C
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny12A
Znamionowe napięcie robocze63VDC
Prąd znamionowy12.000mA
Układ zestyków
STYK 1Brązowe
STYK 2Białe
STYK 3Niebieskie
STYK 4Czarne
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 21.07.2026, 00:19