A-K8P-M12-S-G-5M-BK-1-X-A-4-69-VA | Schmersal - The DNA of Safety
A-K8P-M12-S-G-5M-BK-1-X-A-4-69-VA
Numer katalogowy:101210560
Opis produktu
5 m
Kabel podłączony fabrycznie
8-polowy
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktuA-K8P-M12-S-G-5M-BK-1-X-A-4-69-VA
Numer artykułu (Numer katalogowy)101210560
EAN (European Article Number)4030661387246
eCl@ss number, version 12.027-06-03-11
eCl@ss number, version 11.027-06-03-11
Numer eCl@ss, wersja 9.027-06-03-11
ETIM number, version 7.0EC001855
ETIM number, version 6.0EC001855
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 61076-2-101
Ciężar brutto260g
Dane ogólne - właściwości
kompatybilne z prowadnikami łańcuchowymiTak
Liczba żył przewodu8
Dane mechaniczne
Moment obrotowy, maksimum0,4Nm
Mechanical data - Connection technique
Długość przewodu5m
Number of cable wires8
Przekrój żyły0,21mm²
Średnica przewodu5,7mm
Kąt gięcia (stały)5x Ø-kabel
Kąt gięcia (ruchomy)10x Ø-kabel
Kolor płaszcza przewoduczarny
Materiał płaszcza kablaPVC
Dane mechaniczne - konektor strona A
KonektorFemale connector, M12
Konstrukcjaprosty
Kodowanie konektoraA
Blokada konektoraBlokowanie śrubą
Materiał dławicyMetal, V4A
Materiał korpusu uchwytuTworzywo sztuczne, TPU
Kolor korpusu uchwytuczarny
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP65IP67IP69K
Ambient temperature (Connector)-25 ... +90 °C
Ambient temperature (fixed)-30 ... +105 °C
Umgebungstemperatur (bewegt)-10 ... +105 °C
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny2A
Rated operating voltage30VAC
Znamionowe napięcie robocze30VDC
Prąd znamionowy2.000mA
Układ zestyków
STYK 1Brązowe
STYK 2Białe
STYK 3Niebieskie
STYK 4Czarne
STYK 5Szare
STYK 6fioletowe
STYK 7czerwone
STYK 8Różowe
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.