A-K8P-M12-S-G-5M-GY-1-X-A-4
Numer katalogowy:103011412

Opis produktu
- 5,0 m
- Kabel podłączony fabrycznie
- 8-polowy
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuA-K8P-M12-S-G-5M-GY-1-X-A-4
Numer artykułu (Numer katalogowy)103011412
EAN (European Article Number)4030661477480
eCl@ss number, version 12.027-06-03-11
eCl@ss number, version 11.027-06-03-11
Numer eCl@ss, wersja 9.027-06-03-11
ETIM number, version 7.0EC001855
ETIM number, version 6.0EC001855
Certyfikaty - Normy
CertyfikatycULus
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 61076-2-101
Ciężar brutto296g
Dane ogólne - właściwości
Bez halogenówTak
kompatybilne z prowadnikami łańcuchowymiTak
Liczba żył przewodu8
Dane mechaniczne
Moment obrotowy, maksimum1Nm
Mechanical data - Connection technique
Długość przewodu5m
Number of cable wires8
Przekrój żyły0,25mm²
Średnica przewodu6,2mm
Kąt gięcia (stały)5x Ø-kabel
Kąt gięcia (ruchomy)10x Ø-kabel
Kolor płaszcza przewoduszary
Materiał płaszcza kablaPVC
Dane mechaniczne - konektor strona A
KonektorFemale connector, M12
Konstrukcjaprosty
Kodowanie konektoraA
Blokada konektoraBlokowanie śrubą
Materiał dławicyMetal, CuZn, niklowany
Materiał korpusu uchwytuTworzywo sztuczne, TPU
Kolor korpusu uchwytuczarny
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP65IP67IP69
Ambient temperature (Connector)-30 ... +90 °C
Ambient temperature (fixed)-25 ... +80 °C
Umgebungstemperatur (bewegt)+0 ... +80 °C
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny2A
Rated operating voltage30VAC
Znamionowe napięcie robocze30VDC
Prąd znamionowy2.000mA
Układ zestyków
STYK 1Białe
STYK 2Brązowe
STYK 3zielone
STYK 4żółty
STYK 5Szare
STYK 6Różowe
STYK 7Niebieskie
STYK 8czerwone
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 07.09.2026, 12:43