A-S4P-M12-S-G-5M-BK-2-X-A-4-69
Numer katalogowy:103013421

Opis produktu
- Kabel podłączony fabrycznie
- 4-polowy
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktuA-S4P-M12-S-G-5M-BK-2-X-A-4-69
Numer artykułu (Numer katalogowy)103013421
EAN (European Article Number)4030661491028
eCl@ss number, version 12.027-06-03-11
eCl@ss number, version 11.027-06-03-11
Numer eCl@ss, wersja 9.027-06-03-11
ETIM number, version 7.0EC001855
ETIM number, version 6.0EC001855
Certyfikaty - Normy
CertyfikatycULus
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 61076-2-101
Ciężar brutto75g
Dane ogólne - właściwości
Bez halogenówTak
kompatybilne z prowadnikami łańcuchowymiTak
Liczba żył przewodu4
Dane mechaniczne
Moment obrotowy, maksimum1Nm
Mechanical data - Connection technique
Długość przewodu5m
Number of cable wires4
Przekrój żyły0,34mm²
Średnica przewodu4,7mm
Kąt gięcia (stały)5x Ø-kabel
Kąt gięcia (ruchomy)10x Ø-kabel
Kolor płaszcza przewoduczarny
Materiał płaszcza kablaPUR
Dane mechaniczne - konektor strona A
KonektorMale connector, M12
Konstrukcjaprosty
Kodowanie konektoraA
Blokada konektoraBlokowanie śrubą
Materiał dławicyMetal, CuZn, niklowany
Materiał korpusu uchwytuTworzywo sztuczne, TPU
Kolor korpusu uchwytuczarny
Dane mechaniczne - Wymiary
Średnica gwintu ISOM12
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP65IP67IP68
Ambient temperature (Connector)-30 ... +90 °C
Ambient temperature (fixed)-50 ... +90 °C
Umgebungstemperatur (bewegt)-30 ... +90 °C
Ambient temperature (drag chain)-25 ... +60 °C
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny4A
Rated operating voltage250VAC
Prąd znamionowy4.000mA
Układ zestyków
STYK 1Brązowe
STYK 2Białe
STYK 3Niebieskie
STYK 4Czarne
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 21.07.2026, 08:15