ACC-700-RZ173I
Numer katalogowy:103005863

Opis produktu
- Do zapewnienia odpowiedniego naciągu linki
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuACC-700-RZ173I
Numer artykułu (Numer katalogowy)103005863
EAN (European Article Number)4030661439747
eCl@ss number, version 12.027-27-06-92
eCl@ss number, version 11.027-27-06-92
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-06-92
ETIM number, version 7.0EC002594
ETIM number, version 6.0EC002594
Właściwości ogólne
MateriałStal
Ciężar brutto103g
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość116mm
Średnica23mm
Akcesoria
Zalecenie (kombinacja produktów)TQ 700ZQ 700
Note
Uwaga (informacje ogólne)Tylko dla TQ 900 / ZQ 900
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 02.11.2026, 17:24