ACC-AZM-BOW-H-1-RD
Numer katalogowy:103027454

Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktuACC-AZM-BOW-H-1-RD
Numer artykułu (Numer katalogowy)103027454
EAN (European Article Number)4030661525860
eCl@ss number, version 12.027-27-26-92
eCl@ss number, version 11.027-27-26-92
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-26-92
ETIM number, version 7.0EC002594
ETIM number, version 6.0EC002594
Właściwości ogólne
Materiał obudowyTworzywo, Tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym
Kolor obudowyczerwony
Ciężar brutto97g
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość41,5mm
Szerokość80mm
Wysokość20mm
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 31.07.2026, 12:54