ACC-AZM-DHS-H-1-RD
Numer katalogowy:103062961

Opis produktu
- For use with the DHS150 to enable rear unlocking in hazardous areas
- In combination with the DHS150-PT-T emergency release (not included)
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuACC-AZM-DHS-H-1-RD
Numer artykułu (Numer katalogowy)103062961
EAN (European Article Number)8905236111273
eCl@ss number, version 12.027-27-26-92
eCl@ss number, version 11.027-27-26-92
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-26-92
ETIM number, version 7.0EC002594
ETIM number, version 6.0EC002594
Właściwości ogólne
Materiał prętaMetal
Materiał korpusu uchwytuTworzywo
Kolor korpusu uchwytured
Ciężar brutto700g
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość111mm
Średnica32mm
Średnica pręta11mm
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 15.09.2026, 22:28