ACC-AZM300-BOW-2-4M-6M
Numer katalogowy:103028145

Opis produktu
- Zdalne odryglowanie za pomocą linki
- Możliwość stosowania jako odryglowanie awaryjne lub odblokowanie awaryjne
- Długość osłoniętego rdzenia stalowego: 4 m
- Długość całkowita: 6 m
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktuACC-AZM300-BOW-2-4M-6M
Numer artykułu (Numer katalogowy)103028145
EAN (European Article Number)4030661522920
eCl@ss number, version 12.027-27-26-92
eCl@ss number, version 11.027-27-26-92
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-26-92
ETIM number, version 7.0EC002594
ETIM number, version 6.0EC002594
Właściwości ogólne
Ciężar brutto469g
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość52mm
Szerokość40mm
Wysokość21,4mm
Długość osłoniętego rdzenia stalowego4m
Długość cięgna Bowdena6m
Zakres dostawy
Zakres dostawyElektromagnetyczna blokada bezpieczeństwa AZM400 nie wchodzi w zakres dostawy.Elektromagnetyczna blokada bezpieczeństwa nie wchodzi w zakres dostawy.
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 12.08.2026, 06:04