ACC-AZM40-ADJ-1
Numer katalogowy:103059343

Opis produktu
- Pomoc w wyrównaniu dla optymalnego montażu blokady i siłownika
- Opcjonalne drukowanie części 3D przez klienta (plik STL w sekcji "Pliki do pobrania")
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuACC-AZM40-ADJ-1
Numer artykułu (Numer katalogowy)103059343
EAN (European Article Number)4030661664637
eCl@ss number, version 12.027-27-26-92
eCl@ss number, version 11.027-27-26-92
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-26-92
ETIM number, version 7.0EC002594
ETIM number, version 6.0EC002594
Właściwości ogólne
MateriałPoliamid PA
Kolor produktuBlack
Ciężar brutto5g
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość40mm
Szerokość20mm
Wysokość13,5mm
Note
Uwaga (informacje ogólne)For customer-side printing, the SLS printing method and PA12 material are recommended to avoid quality deviations.
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 27.10.2026, 20:27