ACC-AZM40-LEV-N
Numer katalogowy:103054268

Opis produktu
- Zwolenienie awaryjne jako zestaw wyposażenia dodatkowego
- Dźwignia montowana bezpośrednio na AZM40
- Nadaje się do montażu zewnętrznego AZM40
- Łatwy montaż
- Możliwość doposażenia standardowego modelu AZM40 (od V2)
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuACC-AZM40-LEV-N
Numer artykułu (Numer katalogowy)103054268
EAN (European Article Number)4030661638454
Właściwości ogólne
Materiał części roboczychPlastic, glass-fibre reinforced thermoplastic, self-extinguishing
Kolor elementu sterującegoczerwony
Ciężar brutto10g
Dane ogólne - właściwości
Zwolenienie awaryjneTak
Dane mechaniczne
Moment dokręcania śruby wspornika zwalniającego0,55Nm
Konstrukcja śruby mocującej wyzwalaczaM2 x 13 (TX6)
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość44mm
Szerokość20mm
Wysokość15mm
Pozostałe dane
Uwaga (zastosowania aplikacyjne)The combination of the emergency release -N with a door handle system DHS-U1 is not possible on a right-hinged door.
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 12.10.2026, 13:47