ACC-AZM40-LEV-T
Numer katalogowy:103054265

Opis produktu
- Wyjście awaryjne jako zestaw wyposażenia dodatkowego
- Dźwignia montowana bezpośrednio na AZM40
- Nadaje się do montażu wewnętrznego AZM40
- Łatwy montaż
- Możliwość doposażenia standardowego modelu AZM40 (od V2)
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuACC-AZM40-LEV-T
Numer artykułu (Numer katalogowy)103054265
EAN (European Article Number)4030661640327
Dostępne od01.05.2024
Właściwości ogólne
Materiał części roboczychPlastic, glass-fibre reinforced thermoplastic, self-extinguishing
Kolor elementu sterującegoczerwony
Ciężar brutto9g
Dane ogólne - właściwości
Wyjście awaryjneTak
Dane mechaniczne
Moment dokręcania śruby wspornika zwalniającego0,55Nm
Konstrukcja śruby mocującej wyzwalaczaM2 x 13 (TX6)
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość44mm
Szerokość20mm
Wysokość15mm
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 04.10.2026, 15:31