ACC-AZM40-PT-N-170MM
Numer katalogowy:103054277

Opis produktu
- Zwolenienie awaryjne jako zestaw wyposażenia dodatkowego
- Przycisk grzybkowy z możliwością skrócenia trzonka
- Nadaje się do montażu wewnętrznego AZM40
- Intuicyjna obsługa dzięki podobieństwu do zatrzymania awaryjnego
- Możliwość doposażenia standardowego modelu AZM40 (od V2)
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktuACC-AZM40-PT-N-170MM
Numer artykułu (Numer katalogowy)103054277
EAN (European Article Number)4030661638492
Dostępne od01.05.2024
Właściwości ogólne
Materiał obudowyTworzywo sztuczne, tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym, samogasnące
Materiał części roboczychPlastic, glass-fibre reinforced thermoplastic, self-extinguishing
Kolor obudowyCzarne
Kolor elementu sterującegoczerwony
Ciężar brutto74g
Dane ogólne - właściwości
Zwolenienie awaryjneTak
Dane mechaniczne
Wykonanie śrub mocujących2x M5
Konstrukcja łba śrubyŚruba z łbem stożkowym
Moment dokręcania śruby wspornika zwalniającego0,55Nm
Konstrukcja śruby mocującej wyzwalaczaM2 x 13 (TX6)
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość54mm
Szerokość36mm
Wysokość58mm
Średnica otworu14mm
Note
Uwaga (informacje ogólne)Suitable for a maximum frame thickness of 170 mm. Can be shortened by the customer up to a minimum frame thickness of 20 mm.
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 25.07.2026, 10:24