ACC-CGLD-AV-E1-M20-5
Numer katalogowy:103032139

Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuACC-CGLD-AV-E1-M20-5
Numer artykułu (Numer katalogowy)103032139
EAN (European Article Number)4030661527598
eCl@ss number, version 12.027-14-08-02
eCl@ss number, version 11.027-14-44-34
Numer eCl@ss, wersja 9.027-14-44-34
ETIM number, version 7.0EC000441
ETIM number, version 6.0EC000441
Właściwości ogólne
Materiałmosiądz niklowany
Ciężar brutto46g
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość25mm
Średnica32mm
Długość gwintu śruby6mm
Średnica, gwint metryczny ISO z podaniem skokuM20 x 1.5
Note
Uwaga (informacje ogólne)5 hole cable entry
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 30.09.2026, 22:07