ACC-CGLD-AV-E2-M20-4
Numer katalogowy:103032141

Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuACC-CGLD-AV-E2-M20-4
Numer artykułu (Numer katalogowy)103032141
EAN (European Article Number)4030661527604
eCl@ss number, version 12.027-14-08-02
eCl@ss number, version 11.027-14-44-34
Numer eCl@ss, wersja 9.027-14-44-34
ETIM number, version 7.0EC000441
ETIM number, version 6.0EC000441
Właściwości ogólne
MateriałKunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast
Ciężar brutto10g
Dane mechaniczne - Wymiary
Średnica22,5mm
Długość gwintu śruby11mm
Średnica, gwint metryczny ISO z podaniem skokuM20 x 1.5
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 13.10.2026, 07:45