ACC-CGLD-M20-P
Numer katalogowy:103006013

Opis produktu
- dławica kablowa M20
- Tworzywo
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuACC-CGLD-M20-P
Numer artykułu (Numer katalogowy)103006013
EAN (European Article Number)4030661439792
eCl@ss number, version 12.027-14-08-02
eCl@ss number, version 11.027-14-44-34
Numer eCl@ss, wersja 9.027-14-44-34
ETIM number, version 7.0EC000441
ETIM number, version 6.0EC000441
Właściwości ogólne
MateriałPoliamid PA
Ciężar brutto10g
Dane mechaniczne
Moment dokręcania nakrętek, maksimum4,5Nm
Mechanical data - Connection technique
Dopuszczalna średnica przewodu, najmniejszy6mm
Dopuszczalna średnica przewodu, maksimum12mm
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość śruby36,5mm
Długość gwintu śruby9mm
Średnica śruby26,4mm
Średnica, gwint metryczny ISO z podaniem skokuM20 x 1.5
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP68
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 25.10.2026, 15:33