ACC-CQL-4MM
Numer katalogowy:103040978

Opis produktu
- Szybkozłącze łańcuchowe
- Połączenie między linką i zaczepem odryglowania awaryjnego
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuACC-CQL-4MM
Numer artykułu (Numer katalogowy)103040978
eCl@ss number, version 12.023-13-01-02
eCl@ss number, version 11.023-13-01-02
Numer eCl@ss, wersja 9.023-13-01-02
ETIM number, version 7.0EC002371
ETIM number, version 6.0EC002371
Właściwości ogólne
MateriałStal nierdzewna
Ciężar brutto12g
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość40mm
Szerokość20mm
Wysokość4mm
Średnica4mm
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 03.11.2026, 22:58