ACC-IFL-MOCL-H18
Numer katalogowy:101068879

Opis produktu
- Dla dobrego dopasowania wyłączników zbliżeniowych o kształcie cylindrycznym Ø 18 mm lub gwint M18
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuACC-IFL-MOCL-H18
Numer artykułu (Numer katalogowy)101068879
EAN (European Article Number)4030661105635
eCl@ss number, version 12.027-27-40-92
eCl@ss number, version 11.027-27-01-92
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-01-92
ETIM number, version 7.0EC000127
ETIM number, version 6.0EC000127
Właściwości ogólne
Materiał mocowania przyłączytworzywo termoplastyczne
Ciężar brutto26g
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość46mm
Wysokość30mm
Głębokość15mm
Średnica obejmy montażowej18mm
Średnica obejmy montażowejM18
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 11.10.2026, 04:22