ACC-IFL-MOCL-H4
Numer katalogowy:101103610

Opis produktu
- Dla dobrego dopasowania wyłączników zbliżeniowych o kształcie cylindrycznym Ø 4 mm
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuACC-IFL-MOCL-H4
Numer artykułu (Numer katalogowy)101103610
EAN (European Article Number)4030661684789
eCl@ss number, version 12.027-27-40-92
eCl@ss number, version 11.027-27-01-92
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-01-92
ETIM number, version 7.0EC000127
ETIM number, version 6.0EC000127
Właściwości ogólne
Materiał mocowania przyłączytworzywo termoplastyczne
Ciężar brutto4g
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość17mm
Wysokość12mm
Głębokość21mm
Średnica obejmy montażowej4mm
Średnica obejmy montażowejM4
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 29.08.2026, 00:36