ACC-NRS-M4X12-FHS-3PCS
Numer katalogowy:103051933

Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktuACC-NRS-M4X12-FHS-3PCS
Numer artykułu (Numer katalogowy)103051933
EAN (European Article Number)4030661631592
eCl@ss number, version 12.027-27-26-92
eCl@ss number, version 11.027-27-26-92
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-26-92
ETIM number, version 7.0EC002594
ETIM number, version 6.0EC002594
Właściwości ogólne
Materiałmetal ocynkowany
Ciężar brutto5g
Dane mechaniczne
Wykonanie śrub mocującychM4X12
Note (Type of the fixing screws)The screws must also be secured against unpredictable loosening (e.g. vibration). We recommend using a screw locking varnish for this purpose.
Konstrukcja łba śrubyŚruba z łbem płaskim z rowkiem jednokierunkowym
Property class8.8
Zakres dostawy
Zakres dostawy materiału montażowego2x Schnorr disk2x Washers3x Safety screws
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 19.07.2026, 12:34