ACC-PE-PCB-HOLDER
Numer katalogowy:103063556

Opis produktu
- PCB mount for Port-Extender
- Self-adhesive
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuACC-PE-PCB-HOLDER
Numer artykułu (Numer katalogowy)103063556
EAN (European Article Number)8905236114977
eCl@ss number, version 12.027-24-26-91
eCl@ss number, version 11.027-24-26-91
Numer eCl@ss, wersja 9.027-24-26-91
ETIM number, version 7.0EC001604
ETIM number, version 6.0EC001604
Właściwości ogólne
Ciężar brutto300g
Dane mechaniczne
Wykonanie śrub mocujących6x 35 x 8 WN 5451
Moment dokręcania śrub mocujących1,3Nm
Warunki otoczenia
Ambient temperature-25 ... +65 °C
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 24.10.2026, 23:57