ACC-PFB-SFB-VWIN-SCR
Numer katalogowy:103041447

Opis produktu
- Okno podglądu ze śrubami
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuACC-PFB-SFB-VWIN-SCR
Numer artykułu (Numer katalogowy)103041447
EAN (European Article Number)4030661556918
eCl@ss number, version 12.027-24-26-91
eCl@ss number, version 11.027-24-26-91
Numer eCl@ss, wersja 9.027-24-26-91
ETIM number, version 7.0EC001604
ETIM number, version 6.0EC001604
Właściwości ogólne
Materiał okienkaPolimid PACM 12
Ciężar brutto6g
Dane mechaniczne
Type of the fixing screws, viewing window2x TX10 (Torx)
Tightening torque of the fastening screws for the viewing window, maximum0,6Nm
Zakres dostawy
Zakres dostawyViewing window with screws
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 13.10.2026, 20:15