do prowadzenia linki tam, gdzie nie biegnie ona po linii prostej.
do Linka Ø 5 mm
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuACC-PWR-PLY-S
Numer artykułu (Numer katalogowy)101192433
EAN (European Article Number)4030661362069
eCl@ss number, version 12.023-34-03-03
eCl@ss number, version 11.023-34-03-03
Numer eCl@ss, wersja 9.023-34-03-03
ETIM number, version 7.0EC002217
ETIM number, version 6.0EC002217
Właściwości ogólne
MateriałStal nierdzewna NIRO
Ciężar brutto86g
Note
Uwaga (informacje ogólne)Zgodnie z normą ISO 13850 krążki zwrotne powinno być stosowane tylko tak, aby był widoczny cały obszar linki.
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.