ACC-PWR-RC-4MM-ZN
Numer katalogowy:101077072

Opis produktu
- do Linka Ø 4 mm
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuACC-PWR-RC-4MM-ZN
Numer artykułu (Numer katalogowy)101077072
EAN (European Article Number)4030661262451
eCl@ss number, version 12.023-13-01-03
eCl@ss number, version 11.023-13-01-03
Numer eCl@ss, wersja 9.023-13-01-03
ETIM number, version 7.0EC011135
ETIM number, version 6.0EC011590
Właściwości ogólne
Materiałmetal ocynkowany
Ciężar brutto35g
Note
Uwaga (informacje ogólne)Części zgodnie z rysunkiem. Zastrzega się możliwość odchyleń wymiarowych i projektowych!
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 09.10.2026, 16:25