ACC-PWR-RC-DUPLEX-4MM-NIRO
Numer katalogowy:101203569

Opis produktu
- do Linka Ø 3 mm
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuACC-PWR-RC-DUPLEX-4MM-NIRO
Numer artykułu (Numer katalogowy)101203569
EAN (European Article Number)4030661367576
eCl@ss number, version 12.023-13-01-03
eCl@ss number, version 11.023-13-01-03
Numer eCl@ss, wersja 9.023-13-01-03
ETIM number, version 7.0EC011135
ETIM number, version 6.0EC011590
Właściwości ogólne
MateriałStal nierdzewna NIRO
Ciężar brutto20g
Dane mechaniczne - Wymiary
Zacisk mechaniczny do różnych średnic lin4mm
Note
Uwaga (informacje ogólne)Części zgodnie z rysunkiem. Zastrzega się możliwość odchyleń wymiarowych i projektowych!
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 10.10.2026, 02:27