ACC RSS 36-SK
Numer katalogowy:101215048

Opis produktu
- do uszczelniania otworów montażowych oraz przekładki (około 3 mm), by ułatwić czyszczenie poniżej powierzchni montażowej
- nadają się także jako ochrona śrub montażowych przed manipulacją
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuACC RSS 36-SK
Numer artykułu (Numer katalogowy)101215048
EAN (European Article Number)4030661414720
eCl@ss number, version 12.027-27-26-92
eCl@ss number, version 11.027-27-24-92
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-24-92
ETIM number, version 7.0EC002594
ETIM number, version 6.0EC002594
Zakres dostawy
Zakres dostawy materiału montażowegoilość zatyczek: 8x; ilość podkładek: 4x
Właściwości ogólne
Ciężar brutto63g
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 13.11.2026, 00:14