ADLRT
Numer katalogowy:101031175
Archiwum

Opis produktu
- Otwór montażowy Ø 22,3 mm
- Termoplastyczne urządzenia sterujące i sygnalizacyjne
- Modułowy system dla elementów stykowych i oświetleniowych
- Ergonomiczna konstrukcja
Dane zamówieniowe
Uwaga (możliwość dostawy)Niedostępne!
Oznaczenie typu produktuADLRT
Numer artykułu (Numer katalogowy)101031175
EAN (European Article Number)4030661606897
eCl@ss number, version 12.027-37-12-10
eCl@ss number, version 11.027-37-12-10
Numer eCl@ss, wersja 9.027-37-12-10
ETIM number, version 7.0EC000221
ETIM number, version 6.0EC000221
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
WykonanieIlluminated pushbuttonMontaż na płycie przedniej
KonstrukcjaOkrągłyTactile
Warunki montażu (mechaniczne)dowolnie
Materiał części roboczychTworzywo
Materiał pierścienia przedniegoTworzywo
Kolor elementu sterującegoczerwony
Kolor pierścienia przedniegoCzarne
Ciężar brutto25g
Dane ogólne - właściwości
Możliwość podświetleniaTak
Możliwość testowania Tak
Pełna izolacja Tak
Number of contact elements, maximum2
Dane mechaniczne
Odryglowaniebez
Żywotność mechaniczna, najmniejszy5.000.000operacji
Skok główki4mm
Siła aktywacji, ok.9N
Montażnakrętka centralna
Moment dokręcania śruby1Nm
Dane mechaniczne - Wymiary
Wysokość10,5mm
Mounting height13mm
Całkowita średnica29mm
Średnica powierzchni aktywnej23mm
Średnica pierścienia przedniego29mm
Mounting diameter22,3mm
Grubość płyty przedniej, minimum1mm
Grubość płyty przedniej, maksimum6mm
Odstęp50 x 50mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP65
Temperatura otoczenia-25 ... +40 °C
odporność na uderzenie50 g
Dane elektryczne
Maksymalna częstotliwość przełączania6.000/h
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 07.11.2026, 05:04