ADP55.3SW/O.F
Numer katalogowy:101054131
Archiwum

Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuADP55.3SW/O.F
Numer artykułu (Numer katalogowy)101054131
EAN (European Article Number)4030661605968
eCl@ss number, version 12.027-37-12-12
eCl@ss number, version 11.027-37-12-12
Numer eCl@ss, wersja 9.027-37-12-12
ETIM number, version 7.0EC001038
ETIM number, version 6.0EC001038
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
WykonaniePrzycisk grzybkowy - Montaż na płycie przedniej
KonstrukcjaOkrągły
Typ uszczelnieniaUszczelki kształtowe
Materiał części roboczychTworzywo
Materiał pierścienia przedniegoTworzywo
Kolor elementu sterującegoCzarne
Kolor pierścienia przedniegoCzarne
Ciężar brutto37g
Dane ogólne - właściwości
kołnierz montażowyNie
Możliwość testowania Tak
Pełna izolacja Tak
Dane mechaniczne
Odryglowaniebez
Skok główki4mm
Siła aktywacji, ok.7N
Montażnakrętka centralna
Moment dokręcania śruby1Nm
Dane mechaniczne - Wymiary
Wysokość36mm
Uwaga (głębokość montażu)Depth behind front panel including one contact element
Całkowita średnica55mm
wymiary głowiczek55mm
Średnica pierścienia przedniego49mm
Mounting diameter22,3mm
Grubość płyty przedniej, minimum1mm
Grubość płyty przedniej, maksimum6mm
Odstęp70 x 70mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP65
Ambient temperature-30 ... +60 °C
odporność na uderzenie30 g / 18 ms
odporność na wibracje20 g / 10 ... 150 Hz
Dane elektryczne
Maksymalna częstotliwość przełączania1.200/h
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 25.09.2026, 13:38