ADRR40RT
Numer katalogowy:101030271
Archiwum

Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuADRR40RT
Numer artykułu (Numer katalogowy)101030271
EAN (European Article Number)4030661607290
eCl@ss number, version 12.027-37-12-12
eCl@ss number, version 11.027-37-12-12
Numer eCl@ss, wersja 9.027-37-12-12
ETIM number, version 7.0EC001038
ETIM number, version 6.0EC001038
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60947-5-5EN ISO 13850
WykonanieEmergency stop command device
KonstrukcjaMushroom
Materiał części roboczychTworzywo
Materiał pierścienia przedniegoTworzywo
Kolor produktuRed/Yellow
Kolor górnej części obudowyred
Kolor dolnej części obudowyYellow
Kolor wspornikaYellow
Kolor pierścienia przedniegożółty
Ciężar brutto43g
Dane ogólne - właściwości
Przycisk stopu awaryjnegoTak
Funkcje bezpieczeństwaTak
Mechanizm zatrzaskowy zintegrowanyTak
Zewnętrzny mechanizm zatrzaskowyTak
Z zatrzaskiwaniem Tak
Pełna izolacja Tak
Dane mechaniczne
Odryglowaniewith
Pozycja zatrzaskiwaniaright - left
Żywotność mechaniczna, najmniejszy100.000operacji
Skok główki4mm
Siła aktywacji, ok.2N
Montażnakrętka centralna
Moment dokręcania śruby1Nm
Dane mechaniczne - Wymiary
Wysokość37,8mm
Uwaga (głębokość montażu)Depth behind front panel including one contact element
Całkowita średnica40mm
wymiary głowiczek40mm
Średnica pierścienia przedniego29mm
Mounting diameter22,3mm
Grubość płyty przedniej, minimum1mm
Grubość płyty przedniej, maksimum6mm
Odstęp65 x 65mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP65
Temperatura otoczenia-25 ... +60 °C
odporność na uderzenie50 g
Dane elektryczne
Maksymalna częstotliwość przełączania10.000/h
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 07.11.2026, 19:50