ADTSW
Numer katalogowy:101031584
Archiwum

Opis produktu
- Otwór montażowy Ø 22,3 mm
- Termoplastyczne urządzenia sterujące i sygnalizacyjne
- Modułowy system dla elementów stykowych i oświetleniowych
- Ergonomiczna konstrukcja
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuADTSW
Numer artykułu (Numer katalogowy)101031584
EAN (European Article Number)4030661606552
eCl@ss number, version 12.027-37-12-10
eCl@ss number, version 11.027-37-12-10
Numer eCl@ss, wersja 9.027-37-12-10
ETIM number, version 7.0EC000221
ETIM number, version 6.0EC000221
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
KonstrukcjaOkrągły
Warunki montażu (mechaniczne)dowolnie
Materiał części roboczychTworzywo
Materiał pierścienia przedniegoTworzywo
Kolor elementu sterującegoCzarne
Kolor pierścienia przedniegoCzarne
Ciężar brutto12g
Dane ogólne - właściwości
Możliwość testowania Tak
Pełna izolacja Tak
Dane mechaniczne
Odryglowaniebez
Żywotność mechaniczna, najmniejszy5.000.000operacji
Skok główki4mm
Siła aktywacji, ok.9N
Montażnakrętka centralna
Moment dokręcania śruby1Nm
Dane mechaniczne - Wymiary
Wysokość10,5mm
Całkowita średnica29mm
Średnica powierzchni aktywnej23mm
Średnica pierścienia przedniego29mm
Mounting diameter22,3mm
Grubość płyty przedniej, minimum1mm
Grubość płyty przedniej, maksimum6mm
Odstęp50 x 50mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP65
Temperatura otoczenia-25 ... +60 °C
odporność na uderzenie50 g
odporność na wibracje20 g / 10 ... 150 Hz
Dane elektryczne
Maksymalna częstotliwość przełączania6.000/h
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 05.11.2026, 16:08