ADTWS
Numer katalogowy:101031591
Archiwum

Opis produktu
- Otwór montażowy Ø 22,3 mm
- Termoplastyczne urządzenia sterujące i sygnalizacyjne
- Modułowy system dla elementów stykowych i oświetleniowych
- Ergonomiczna konstrukcja
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuADTWS
Numer artykułu (Numer katalogowy)101031591
EAN (European Article Number)4030661606507
eCl@ss number, version 12.027-37-12-10
eCl@ss number, version 11.027-37-12-10
Numer eCl@ss, wersja 9.027-37-12-10
ETIM number, version 7.0EC000221
ETIM number, version 6.0EC000221
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
WykonaniePushbutton
KonstrukcjaOkrągłyTactile
Warunki montażu (mechaniczne)dowolnie
Materiał części roboczychTworzywo
Materiał kopułyTworzywo
Materiał pierścienia przedniegoTworzywo
Kolor elementu sterującegoBiałe
Kolor pierścienia przedniegoCzarne
Ciężar brutto20g
Dane ogólne - właściwości
kołnierz montażowyTak
Możliwość testowania Tak
Pełna izolacja Tak
Number of contact elements, maximum3
Dane mechaniczne
Odryglowaniebez
Żywotność mechaniczna, najmniejszy5.000.000operacji
Trwałość mechaniczna, urządzenia sterujące5.000.000operacji
Skok główki4mm
Siła aktywacji, ok.9N
Montażnakrętka centralna
Moment dokręcania śruby1Nm
Typowa siła uruchamiania przycisku1,5N
Dane mechaniczne - Wymiary
Wysokość10,5mm
Mounting height10,3mm
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Całkowita średnica29mm
Średnica powierzchni aktywnej23mm
Średnica pierścienia przedniego29mm
Mounting diameter22,3mm
Grubość płyty przedniej, minimum1mm
Grubość płyty przedniej, maksimum6mm
Odstęp50 x 50mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP65
Temperatura otoczenia-25 ... +60 °C
odporność na uderzenie50 g
odporność na wibracje20 g / 10 ... 150 Hz
Dane elektryczne
Maksymalna częstotliwość przełączania1.000/h
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 22.11.2026, 18:34