AES 1102.4 42 VAC
Numer katalogowy:101126152

Opis produktu
- Monitorowanie czujników magnetycznych bezpieczeństwa typoszeregu BNS
- 1 zestyk bezpieczeństwa, STOP 0
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuAES 1102.4 42 VAC
Numer artykułu (Numer katalogowy)101126152
EAN (European Article Number)4030661058962
eCl@ss number, version 12.027-37-18-19
eCl@ss number, version 11.027-37-18-19
Numer eCl@ss, wersja 9.027-37-18-19
ETIM number, version 7.0EC001449
ETIM number, version 6.0EC001449
Certyfikaty - Normy
CertyfikatycULus
Właściwości ogólne
NormyBG-GS-ET-14BG-GS-ET-20EN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Niesprzyjające warunki klimatyczneBG-GS-ET-14EN 60068-2-3
Materiał obudowyTworzywo, Tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym, obudowa wentylowana
Ciężar brutto160g
Dane ogólne - właściwości
Wykrywanie zerwania przewodu Tak
Funkcja automatycznego resetuTak
Reset po odłączeniu napięcia zasilania Tak
Zintegrowany wskaźnik, status Tak
Liczba diod LED1
Liczba zestyków NC4
Liczba zestyków NO2
Liczba zestyków bezpieczeństwa1
Klasyfikacja
Normy, przepisyEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Kategoria zatrzymania0
Klasyfikacja - wyjścia przekaźnikowe
Poziom zapewnienia bezpieczeństwac
Kategoria zgodnie z EN ISO 138491
Wartość PFH1,14 x 10⁻⁶/h
uwagado maks. 50 000 cykli przełączania / rok i maks. obciążenia styków 80%
Safety Integrity Level (SIL)1
Żywotność20Rok(lata)
Dane mechaniczne
Żywotność mechaniczna, najmniejszy3.000.000operacji
Montażmontaż na standardowej szynie DIN wg EN 60715
Mechanical data - Connection technique
Oznaczenia przyłączyIEC/EN 60947-1
Przekrój kabla, maksimum2.5 mm²
Moment dokręcania zacisków0,6Nm
Dopuszczalny rodzaj przewoduElastyczneSztywny przewód pełny
Przyłącze (mechaniczne)Screw terminals
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość22,5mm
Wysokość75mm
Głębokość110mm
Warunki otoczenia
Stopień ochrony obudowyIP40
Stopień ochrony miejsca instalacjiIP54
Stopień ochrony zacisków lub przyłączyIP20
Ambient temperature+0 ... +55 °C
Temperatura przechowywania i transportu-25 ... +70 °C
Odporność na wibracje10...55 Hz, amplituda 0,35 mm, ± 15 %
odporność na uderzenie30 g / 11 ms
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie udarowe Uimp4kV
Kategoria przepięciaIII
Stopień zanieczyszczenia2
Dane elektryczne
Zakres częstotliwości50Hz60Hz
Znamionowy prąd cieplny4A
Rated operating voltage42VAC
Znamionowe napięcie AC dla sterowników, 50 Hz, minimalne35.7VAC
Znamionowe napięcie AC dla sterowników, 50 Hz, maksimum46.2VAC
Znamionowe napięcie AC dla sterowników, 60 Hz, minimalne35.7VAC
Znamionowe napięcie AC dla sterowników, 60 Hz, maksimum46.2VAC
Elektryczny pobór mocy2,4W
Rezystancja zestyków, maksimum0,1Ω
Uwaga (Rezystancja nowych zestyków)w nowym stanie
Opóźnienie wyłączania w przypadku awarii zasilania, typowe80ms
Opóźnienie wyłączania w przypadku zatrzymania awaryjnego, typ.20ms
Opóźnienie włączenia przy automatycznym uruchomieniu, typowe100ms
Opóźnienie włączenia w przypadku RESETU, typowe20ms
Materiał zestyków, elektrycznychAgCdO
Dane elektryczne - bezpieczne wyjścia przekaźnikowe
Napięcie, kategoria użytkowania AC-15250VAC
Prąd, kategoria użytkowania AC-151,5A
Napięcie, kategoria użytkowania DC-1324VDC
Prąd, kategoria użytkowania DC-131A
Zdolność przełączania, minimum10VDC
Zdolność przełączania, minimum10mA
Zdolność przełączania, maksimum250VAC
Zdolność przełączania, maksimum8A
Dane elektryczne - wejścia cyfrowe
Rezystancja, maksimum40Ω
Dane elektryczne - wyjście cyfrowe
Napięcie, kategoria użytkowania DC-1224VDC
Prąd, kategoria użytkowania DC-120,1A
Dane elektryczne - wyjścia przekaźnikowe (Piny pomocnicze)
Zdolność przełączania, maksimum24VDC
Zdolność przełączania, maksimum2A
Dane elektryczne - Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
Klasa kompatybilnosci elektromagnetycznejDyrektywa o kompatybilności elektromagnetycznej
Wskaźnik stanu
Wskazane stany działaniaOperacja uprawniona
Pozostałe dane
Uwaga (zastosowania aplikacyjne)Czujnik bezpieczeństwaOsłony bezpieczeństwa
Note
Uwaga (informacje ogólne)Obciążenia indukcyjne (np. styczniki, przekaźniki itp.) należy wytłumić przy pomocy odpowiedniego obwodu.
Przykład połączeń
Uwaga (przykład połączeń)Do zabezpieczenia jednej lub wielu osłon bezpieczeństwa, PL do c i Kategoria 1Monitorowanie kilku osłon z wykorzystaniem magnetycznych czujników bezpieczeństwa typoszeregu BNSSchemat okablowania dla zamknietej osłony bezpieczeńatwa i stanu z wyłączonym zasilaniem.
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 20.09.2026, 22:26