AES 1136
Numer katalogowy:101170038

Opis produktu
- Monitorowanie czujników magnetycznych bezpieczeństwa typoszeregu BNS
- 1 zestyk bezpieczeństwa, STOP 0
- 2 Wyjścia sygnalizacyjne
Dane zamówieniowe
Uwaga (możliwość dostawy)Phased-out product
Oznaczenie typu produktuAES 1136
Numer artykułu (Numer katalogowy)101170038
EAN (European Article Number)4030661296937
eCl@ss number, version 12.027-37-18-19
eCl@ss number, version 11.027-37-18-19
Numer eCl@ss, wersja 9.027-37-18-19
ETIM number, version 7.0EC001449
ETIM number, version 6.0EC001449
UwagaDiscontinued product
Certyfikaty - Normy
CertyfikatycULus
Właściwości ogólne
NormyBG-GS-ET-14BG-GS-ET-20EN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Niesprzyjające warunki klimatyczneBG-GS-ET-14EN 60068-2-3
Materiał obudowyTworzywo, Tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym, obudowa wentylowana
Ciężar brutto155g
Dane ogólne - właściwości
Wykrywanie zerwania przewodu Tak
Wykrywanie zwarciaTak
Funkcja automatycznego resetuTak
Testowanie uruchomieniaTak
Wykrywanie zwarcia doziemnegoTak
Zintegrowany wskaźnik, status Tak
Liczba diod LED1
Liczba zestyków NC2
Liczba zestyków NO1
Liczba bezzwłocznych wyjść półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji2
Liczba zestyków bezpieczeństwa1
Liczba wyjść sygnalizacyjnych2
Klasyfikacja
Normy, przepisyEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Kategoria zatrzymania0
Klasyfikacja - wyjścia przekaźnikowe
Poziom zapewnienia bezpieczeństwad
Kategoria zgodnie z EN ISO 138493
Wartość PFH1,00 x 10⁻⁷/h
Safety Integrity Level (SIL)2
Żywotność20Rok(lata)
Dane mechaniczne
Żywotność mechaniczna, najmniejszy20.000.000operacji
Montażmontaż na standardowej szynie DIN wg EN 60715
Mechanical data - Connection technique
Oznaczenia przyłączyIEC/EN 60947-1
Przekrój kabla, minimalne0,25 mm²
Przekrój kabla, maksimum2,5 mm²
Moment dokręcania zacisków0,6Nm
Dopuszczalny rodzaj przewoduElastyczneSztywny przewód pełny
Przyłącze (mechaniczne)Terminale śrubowe
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość22,5mm
Wysokość100mm
Głębokość121mm
Warunki otoczenia
Stopień ochrony obudowyIP40
Stopień ochrony miejsca instalacjiIP54
Stopień ochrony zacisków lub przyłączyIP20
Temperatura otoczenia+0 ... +55 °C
Temperatura przechowywania i transportu-25 ... +70 °C
Odporność na wibracje10...55 Hz, amplituda 0,35 mm, ± 15 %
odporność na uderzenie30 g / 11 ms
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie udarowe Uimp4kV
Kategoria przepięciaIII
Stopień zanieczyszczenia2
Dane elektryczne
Zakres częstotliwości50Hz60Hz
Zasilanie24 VAC -15 % / +10 %
24 VDC -10 % / +20 %
24 VDC -10 % / +20 %
Ripple voltage10%
Znamionowy prąd cieplny6A
Rated operating voltage24VAC
Znamionowe napięcie robocze24VDC
Znamionowe napięcie AC dla sterowników, 50 Hz, minimalne20.4VAC
Znamionowe napięcie AC dla sterowników, 50 Hz, maksimum26.4VAC
Znamionowe napięcie AC dla sterowników, 60 Hz, minimalne20.4VAC
Znamionowe napięcie AC dla sterowników, 60 Hz, maksimum26.4VAC
Znamionowe napięcie zasilające sterowania dla DC, minimum20,4VDC
Znamionowe napięcie zasilające sterowania dla DC, maksimum28,8VDC
Elektryczny pobór mocy5W
Rezystancja zestyków, maksimum0,1Ω
Uwaga (Rezystancja nowych zestyków)w nowym stanie
Opóźnienie wyłączania w przypadku awarii zasilania, typowe80ms
Opóźnienie wyłączania w przypadku zatrzymania awaryjnego, typ.20ms
Opóźnienie włączenia przy automatycznym uruchomieniu, typowe100ms
Opóźnienie włączenia w przypadku RESETU, typowe20ms
Materiał zestyków, elektrycznychAg-Ni 10 pozłacane 0,2 µm
Dane elektryczne - bezpieczne wyjścia przekaźnikowe
Napięcie, kategoria użytkowania AC-15230VAC
Prąd, kategoria użytkowania AC-156A
Napięcie, kategoria użytkowania DC-1324VDC
Prąd, kategoria użytkowania DC-136A
Zdolność przełączania, minimum10VDC
Zdolność przełączania, minimum10mA
Zdolność przełączania, maksimum250VAC
Zdolność przełączania, maksimum8A
Dane elektryczne - wejścia cyfrowe
Poziom wejściowy, sygnał HIGH "1"10 … 30 VDC
Poziom wejściowy, sygnał LOW "0"0 … 2 VDC
Rezystancja, maksimum40Ω
Dane elektryczne - wyjście cyfrowe
Napięcie, kategoria użytkowania DC-1224VDC
Prąd, kategoria użytkowania DC-120,1A
Dane elektryczne - wyjścia przekaźnikowe (Piny pomocnicze)
Zdolność przełączania, maksimum24VDC
Zdolność przełączania, maksimum2A
Dane elektryczne - Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
Klasa kompatybilnosci elektromagnetycznejDyrektywa o kompatybilności elektromagnetycznej
Zintegrowany System Diagnostyczny (ISD)
Uwaga (błąd ISD)Następujące błędy zostały zarejestrowane przez moduły bezpieczeństwa i wskazane przez ISD.
BłądBłąd załączenia lub wyłączenia przekaźnika bezpieczeństwaMonitorowanie zwarć międzykanałowych lub zwarcia połączeń wyłącznikaNiepowodzenie otwarcia lub zamknięcia kontaktów drzwiowychNiezadziałanie obwodów wejściowych lub obwodów przekaźnikowych sterowania modułu monitorującego bezpieczeństwaPrzerwanie połączeń wyłączników
Pozostałe dane
Uwaga (zastosowania aplikacyjne)Czujnik bezpieczeństwaOsłony bezpieczeństwa
Note
Uwaga (informacje ogólne)Obciążenia indukcyjne (np. styczniki, przekaźniki itp.) należy wytłumić przy pomocy odpowiedniego obwodu.
Przykład połączeń
Uwaga (przykład połączeń)Do zabezpieczenia osłony bezpieczeństwa, PL do d i Kategoria 3Jeżeli do przełączania obciążenia używany jest jeden lub dwa przekaźniki lub styczniki zewnętrzne, system może być sklasyfikowany jedynie w kategorii 3 wg EN ISO 13849-1, jeżeli wykluczenie błędu "awaria styczników zewnętrznych" może zostać udowodnione i Modyfikacja dla dwóch zestyków NC: Moduł bezpieczeństwa można zmodyfikować tak, aby monitorował dwa zestyki NC poprzez zmostkowanie przyłączy A1 i X1 Przy takiej konfiguracji detekcja zwarcia skrośnego przestaje działać.Monitorowanie 1 osłony, wyposażonej w magnetyczny czujnik bezpieczeństwa typoszeregu BNSPrzedłużenie opóźnienia aktywacji: Opóźnienie aktywacji może być zwiększane od 0,1 s do 1,0 s poprzez zmianę pozycji zworki umieszczonej pod pokrywą urządzenia.Schemat okablowania dla zamknietej osłony bezpieczeńatwa i stanu z wyłączonym zasilaniem.Tabele ISD (Zintegrowanego Systemu Diagnostyczego) dla analizy wskazań błędów i ich przyczyn zamieszczono w załączniku.
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 06.11.2026, 20:21