AH 521
Numer katalogowy:101138413

Opis produktu
- Adjustable hinge
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuAH 521
Numer artykułu (Numer katalogowy)101138413
EAN (European Article Number)4030661104539
eCl@ss number, version 12.027-37-12-10
eCl@ss number, version 11.027-37-12-10
Numer eCl@ss, wersja 9.027-37-12-10
ETIM number, version 7.0EC000221
ETIM number, version 6.0EC000221
Właściwości ogólne
Ciężar brutto140g
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość34mm
Wysokość40mm
Głębokość20mm
Zakres dostawy
Zakres dostawy materiału montażowego2x śruba M 5 x 20 zgodnie z ISO 7380Kołki ustalacjącezaślepka
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 11.11.2026, 03:07