AKTYWATOR AZ 15/16-B3 KPL.
Numer katalogowy:101095550

Opis produktu
- Dla bardzo małych kątów najazdu pod kątem 90° do płaszczyzny dźwigni/trzpienia
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuAKTYWATOR AZ 15/16-B3 KPL.
Numer artykułu (Numer katalogowy)101095550
EAN (European Article Number)4030661104126
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Właściwości ogólne
Stopień kodowania zgodnie z EN ISO 14119niskie
Materiał aktywatoraStal nierdzewna (V2A)
Ciężar brutto17g
Dane mechaniczne
Promień aktywacji, minimum32mm
aktywatorelastycznykątowy
Note
Uwaga (informacje ogólne)Oś zawiasu powinna znajdować się 11 mm powyżej górnej krawędzi wyłącznika bezpieczeństwa, w tej samej płaszczyźniePromień prowadzenia regulowany, minimum 32 mm, przy pomocy klucza sześciokątnego 2,5 mm (b)
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 16.09.2026, 11:53