AKTYWATOR AZ 335-B5-FLEX
Numer katalogowy:101150809
Archiwum

Opis produktu
- nadaje się szczególnie do osłon przesuwnych
- Kompensuje luz ± 5 mm w dwóch osiach
Dane zamówieniowe
Uwaga (możliwość dostawy)Niedostępne!
Oznaczenie typu produktuAKTYWATOR AZ 335-B5-FLEX
Numer artykułu (Numer katalogowy)101150809
EAN (European Article Number)4030661287898
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Właściwości ogólne
Ciężar brutto165g
Dane mechaniczne
Promień aktywacji, minimum100mm
aktywatorelastycznykątowy
Note
Uwaga (informacje ogólne)minimalny promień najazdu aktywatora przy osłonach uchylnych równolegle do powierzchni aktywatora 700 mmminimalny promień najazdu aktywatora przy osłonach uchylnych równolegle do powierzchni aktywatora 900 mmOś zawiasu powinna znajdować się 52,7 mm powyżej górnej krawędzi wyłącznika bezpieczeństwa, w tej samej płaszczyźnie
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 26.10.2026, 08:04