AKTYWATOR AZ 335-B6-FLEX
Numer katalogowy:101150808
Archiwum

Opis produktu
- nadaje się szczególnie do osłon uchylnych
- Kompensuje luz ± 5 mm w dwóch osiach
- Dla bardzo małych kątów najazdu
Klucz zamówieniowy
Uwaga (możliwość dostawy)Niedostępne!
Oznaczenie typu produktuAKTYWATOR AZ 335-B6-FLEX
Numer artykułu (Numer katalogowy)101150808
EAN (European Article Number)4030661287881
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Właściwości ogólne
Stopień kodowania zgodnie z EN ISO 14119niskie
Materiał aktywatoraStal nierdzewna (V2A)
Ciężar brutto165g
Dane mechaniczne
Promień aktywacji, minimum100mm
aktywatorelastyczny
Note
Uwaga (informacje ogólne)minimalny promień najazdu aktywatora przy osłonach uchylnych równolegle do powierzchni aktywatora 100 mmOś zawiasu powinna znajdować się 52,7 mm powyżej górnej krawędzi wyłącznika bezpieczeństwa, w tej samej płaszczyźniePromień prowadzenia regulowany, minimum 100 mm, przy pomocy klucza sześciokątnego 2 mm A/F
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 10.08.2026, 13:17