AKTYWATOR AZ/AZM 415-B1
Numer katalogowy:101128545

Opis produktu
- Do drzwi przesuwnych
- Aktywatory ze sprężyną powrotną
- Toleruje maks. do 6 mm przekroczenia zakresu roboczego
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuAKTYWATOR AZ/AZM 415-B1
Numer artykułu (Numer katalogowy)101128545
EAN (European Article Number)4030661104478
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Właściwości ogólne
Stopień kodowania zgodnie z EN ISO 14119niskie
Materiał aktywatoraBrass
Ciężar brutto135g
Dane mechaniczne
aktywatorprosty
Siła ścinająca25.000N
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 10.09.2026, 22:46