AKTYWATOR AZ/AZM 415-B3
Numer katalogowy:101144797

Opis produktu
- nadaje się szczególnie do osłon uchylnych
- Dla bardzo małych kątów najazdu pod kątem 90° do płaszczyzny dźwigni/trzpienia
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuAKTYWATOR AZ/AZM 415-B3
Numer artykułu (Numer katalogowy)101144797
EAN (European Article Number)4030661134314
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Właściwości ogólne
Materiał aktywatoraBrass
Ciężar brutto165g
Dane mechaniczne
Promień aktywacji, minimum250mm
aktywatorelastycznyprosty
Siła ścinająca25.000N
Note
Uwaga (informacje ogólne)Demontażowi aktywatora można zapobiec wsuwając kołki ustalające w przygotowane fabrycznie otwory. Włożenie kołków zapobiega demontażowi aktywatora. Aktywator można ustawić w dowolnej pozycji przy pomocy klucza sześciokątnego „a”. Aktywator ten może być taOś zawiasu powinna znajdować się 36 mm powyżej górnej krawędzi wyłącznika bezpieczeństwa, w tej samej płaszczyźniePromień prowadzenia regulowany do minimum 250, przy pomocy klucza sześciokątnego 4 A/F
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 25.10.2026, 11:09